ZHDS421 September   2026 CC1402P

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  功耗(电源模式)
    5. 6.5  功耗(无线电模式))
    6. 6.6  射频频带
    7. 6.7  复位时序
    8. 6.8  温度传感器
    9. 6.9  电池监测器
    10. 6.10 GPIO 直流特性
    11. 6.11 SPI 特性
    12. 6.12 直流/直流
    13. 6.13 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    14. 6.14 48MHz 时钟输入 (TCXO)
    15. 6.15 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    16. 6.16 782MHz - 957MHz 接收 (RX)
    17. 6.17 782MHz 至 957MHz 发送 (TX)
    18. 6.18 射频 PLL 相位噪声和杂散
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 无线电(射频内核)
    2. 7.2 存储器
    3. 7.3 电池和温度监测器
    4. 7.4 专有无线电格式
    5. 7.5 电源管理
  9. 8 应用、实施和布局
    1. 8.1 参考设计
      1. 8.1.1 最高性能
      2. 8.1.2 均衡性能
      3. 8.1.3 超低外部物料清单 (eBOM)
      4. 8.1.4 远距离、低外部物料清单
      5. 8.1.5 LaunchPad 天线套件
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 工具与软件
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 出口管制提示
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

工具与软件

CC1402P 器件受多种软件和硬件开发工具的支持。

软件

该 SDK 内含用于 CC1402P 器件的综合软件包,其中包括以下协议栈:

  • TRX PropRF — CC140x 主机驱动程序和专有射频栈
  • TI 15.4-Stack — 面向 Sub-1GHz、基于 IEEE 802.15.4 的星形拓扑网络解决方案
  • Wi-SUN — TI Wi-SUN FAN 栈

开发工具

Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse® 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。

Code Composer Studio 与 LaunchPad + BoosterPack 组合开发套件中包括的 XDS 调试器一起使用时免费提供。

Code Composer Studio™ Cloud IDE

Code Composer Studio (CCS) Cloud 是基于 Web 的 IDE,它使您能够创建、编辑和构建 CCS 及 Energia™ 项目。成功构建项目后,您可以在互联 LaunchPad 上下载并运行该项目。CCS Cloud 现在支持基本调试,包括设置断点和查看变量值等功能。

IAR Embedded Workbench® for Arm®

IAR Embedded Workbench® 是一套可使用汇编器、C 和 C++ 构建和调试嵌入式系统应用程序的开发工具。它提供完全集成的开发环境,包括项目管理器、编辑器和构建工具。IAR 支持所有 SimpleLink 无线 MCU。它支持众多调试器,包括 XDS110、IAR I-jet™ 和 Segger J-Link™。SimpleLink SDK 中提供用于 TI-RTOS 的实时对象查看器插件。SimpleLink SDK 中提供的大部分软件示例都对 IAR 提供现成的支持。

通过 iar.com 可获取 30 天评估版本或 32KB 大小限制版本。

SmartRF™ Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows® 应用程序,可用于评估和配置德州仪器 (TI) 的 SimpleLink 无线 MCU。该应用可帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估无线电。它对生成配置寄存器值、实际测试和调试射频系统尤为有用。SmartRF Studio 可作为单独的应用使用,也可与射频器件的适用评估板或调试探针一起使用。SmartRF Studio 的特性包括:

  • 链路测试 - 在节点之间发送和接收数据包
  • 天线和辐射测试 - 将无线电设置为连续波 TX 和 RX 状态
  • 导出无线电配置代码,以便与 TI SimpleLink SDK 射频驱动程序一起使用
  • 用于外部开关信令和控制的自定义 GPIO 配置