ZHDS421 September   2026 CC1402P

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  功耗(电源模式)
    5. 6.5  功耗(无线电模式))
    6. 6.6  射频频带
    7. 6.7  复位时序
    8. 6.8  温度传感器
    9. 6.9  电池监测器
    10. 6.10 GPIO 直流特性
    11. 6.11 SPI 特性
    12. 6.12 直流/直流
    13. 6.13 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    14. 6.14 48MHz 时钟输入 (TCXO)
    15. 6.15 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    16. 6.16 782MHz - 957MHz 接收 (RX)
    17. 6.17 782MHz 至 957MHz 发送 (TX)
    18. 6.18 射频 PLL 相位噪声和杂散
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 无线电(射频内核)
    2. 7.2 存储器
    3. 7.3 电池和温度监测器
    4. 7.4 专有无线电格式
    5. 7.5 电源管理
  9. 8 应用、实施和布局
    1. 8.1 参考设计
      1. 8.1.1 最高性能
      2. 8.1.2 均衡性能
      3. 8.1.3 超低外部物料清单 (eBOM)
      4. 8.1.4 远距离、低外部物料清单
      5. 8.1.5 LaunchPad 天线套件
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 工具与软件
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 出口管制提示
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

无线电(射频内核)

低功耗射频内核 (LRF) 实现了一个高性能且高度灵活的射频子系统,该系统除了包含软件定义的数字音频广播 (LRFD) 外,还包含射频和基带电路。LRFD 为主机 CPU 提供基于命令的高层 API,并负责处理许多不同无线电 PHY 的所有时序关键型和底层细节。还有多个信号可用于自主控制外部电路,例如射频开关或范围扩展器。该调制解调器高度可配置,并且能够灵活地支持未来的标准。客户无法对其进行编程,而是使用 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 中无线电驱动程序提供的预编译映像进行加载。这种机制使得无线电平台能够进行更新以支持未来版本的标准,甚至可以在使用同一器件的情况下进行无线 (OTA) 更新。LRFD 将代码映像存储在 RF SRAM 中,而不使用任何 ROM 存储器,因此仅在启动后从闪存加载一次映像,并且在退出功耗模式时无需进行补丁更新。