ZHDS421 September   2026 CC1402P

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  功耗(电源模式)
    5. 6.5  功耗(无线电模式))
    6. 6.6  射频频带
    7. 6.7  复位时序
    8. 6.8  温度传感器
    9. 6.9  电池监测器
    10. 6.10 GPIO 直流特性
    11. 6.11 SPI 特性
    12. 6.12 直流/直流
    13. 6.13 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    14. 6.14 48MHz 时钟输入 (TCXO)
    15. 6.15 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    16. 6.16 782MHz - 957MHz 接收 (RX)
    17. 6.17 782MHz 至 957MHz 发送 (TX)
    18. 6.18 射频 PLL 相位噪声和杂散
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 无线电(射频内核)
    2. 7.2 存储器
    3. 7.3 电池和温度监测器
    4. 7.4 专有无线电格式
    5. 7.5 电源管理
  9. 8 应用、实施和布局
    1. 8.1 参考设计
      1. 8.1.1 最高性能
      2. 8.1.2 均衡性能
      3. 8.1.3 超低外部物料清单 (eBOM)
      4. 8.1.4 远距离、低外部物料清单
      5. 8.1.5 LaunchPad 天线套件
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 工具与软件
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 出口管制提示
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

LaunchPad 天线套件

用于 LaunchPad™ 开发套件和 SensorTag 的 Sub-1GHz 和 2.4GHz 天线套件

该天线套件可用于进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线。该天线套件包括 16 根天线,频率范围为 169MHz 至 2.4GHz,包括:

  • PCB 天线
  • 螺旋天线
  • 芯片天线
  • 适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带天线

此天线套件有一根 JSC 电缆可以连接无线 MCU LaunchPad 开发套件和 SensorTag。