ZHCS348C August 2011 – August 2018 BUF20800-Q1
PRODUCTION DATA.
BUF20800-Q1 是一款可编程电压基准发生器,专为 TFT-LCD 面板中的伽马校正而设计。它提供 18 个用于伽马校正的可编程输出和 2 个用于 VCOM 调节的通道(每个具有 10 位分辨率)。
所有通道都可以使用支持高速数据传输(高达 3.4MHz)的 I2C 接口进行编程。该可编程性替代了传统的更改电阻器值以优化各种伽马电压的耗时过程,使设计人员能够很快地为面板确定正确的伽马电压。
无需硬件更改即可轻松实现所需的更改。
BUF20800-Q1 使用 TI 的最新小几何尺寸模拟 CMOS 工艺,从而使其成为适用于大批量生产(而不仅仅是评估)的极具竞争力的选择。
如需更低的通道数,请联系您的当地销售或营销代表。
BUF20800-Q1 采用具有PowerPAD™的 HTSSOP-38 封装。其额定温度范围为 −40°C 至 +105°C。