ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
通过查看共享通道上的(电芯 + 汇流条测量)总和比较检查,该器件仍然支持 VC 通道与 CB 通道。请参阅节 7.3.6.4.6.1。此外,可以通过比较主 ADC 和 AUX ADC 的汇流条通道测量来检查汇流条测量。
图 7-54 通过 BBP/N 的汇流条测量检查BBP/N 引脚具有用于开路检测的内置电流阱。该电流阱在 DIAG_COMP_CTRL3[OW_SNK1:0] = 0b11 时开启。当有电流流过汇流条时,(BBP–BBN) 测量值不为零。如果 BBP 或 BBN 引脚上存在开路,则电流阱会将 (BBP–BBN) 测量值更改为异常值。
图 7-55 用于 BBP/N 开路检测的电流阱