ZHCSR27D August 2020 – September 2022 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1
PRODUCTION DATA
BQ79612-Q1、BQ79614-Q1 和 BQ79616-Q1 可在不到 200μs 的时间内为 HEV/EV 中高压电池管理系统中的 12S、14S 和 16S 电池模块提供高精度电池电压测量。该系列监控器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ79612-Q1 | HTQFP(64 引脚) | 10.00mm x 10.00mm |
| BQ79614-Q1 | ||
| BQ79616-Q1 |
简化版系统图