ZHDS211 May 2026 BQ78709-Q1
PRODUCTION DATA
BQ78709-Q1 器件可与 2-7 节串联电池包配合使用,支持 3V 至 38.5V 的栈顶电压。在开发过程中,要为特定电池包设计和实施一组全面的参数,用户需要使用 Battery Management Studio (bqStudio),它是安装在 PC 上的图形用户界面工具。借助 bqStudio,在了解各种系统参数,例如用于保护的故障触发阈值、某些操作功能的启用或禁用、电芯配置等,便可在开发过程中根据特定的应用要求来配置器件。这将产生设置的“黄金映像”,然后可以将其编程到器件寄存器中。