ZHDS211 May 2026 BQ78709-Q1
PRODUCTION DATA
BQ78709-Q1 可以配置为在完全独立的模式下运行,系统中无需任何主机处理器,或者与主机处理器一起运行。如果处于独立模式,该器件可以监测条件,根据阈值设置控制 FET,并在条件允许时恢复 FET,所有这些都无需与外部处理器进行任何交互。如果存在主机处理器,该器件仍可配置为完全自主运行,同时主机处理器可以根据需要读取测量数据并进行控制。或者,该器件可以配置为手动主机控制,以便该器件可以监测并在发生保护警报或故障时提供标志,但将依靠主机禁用 FET。在独立模式下使用该器件时,需要 TI 将所有设置编程到 OTP 中。这仅适用于涉及较大发货量的情况。有关此选项的信息,请与 TI 销售代表联系。
BQ78709-Q1 可以通过主机处理器进行全面配置,并通过串行通信接口将所有设置写入器件的内部寄存器,无需任何 OTP 编程。使用这种方法时,每次器件复位或进入 SHUTDOWN 模式并重新启动时,都必须从主机重新加载设置。