ZHDS221 May 2026 BQ76972-Q1
PRODUCTION DATA
BQ76972-Q1 器件是一款高度集成的精密电池监测器和保护器,适用于 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池和超级电容器组。高精度电压、电流和温度测量为基于主机的算法和控制提供数据。功能丰富且高度可配置的保护子系统提供了广泛的保护措施,这些保护可以由该器件完全自主地触发和恢复,也可以在主机处理器的完全控制下进行。具有高侧保护 NFET 驱动器的集成电荷泵使主机能够与该器件进行通信,即使在 FET 关断时也可以通过保留与电池包的接地连接来实现该通信。包含两个可编程 LDO 供外部系统使用,每个都可独立编程为 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5.0V 的电压,并且每个都能提供高达 42mA 的电流。
BQ76972-Q1 器件包括一次性可编程 (OTP) 存储器,供客户在其自己的生产线上设置器件运行。支持多种通信接口,包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准。可通过器件上的多个多功能引脚获得多个数字控制和状态数据,包括对主机处理器的中断以及对每个高侧保护 NFET 的主机覆盖的独立控制。三个专用引脚支持使用外部热敏电阻进行温度测量,可以对多功能引脚进行编程以用于额外的热敏电阻,除内部裸片温度测量之外,最多支持九个热敏电阻。