ZHDS221 May 2026 BQ76972-Q1
PRODUCTION DATA
BQ76972-Q1 器件包含一个集成电荷泵和高侧 NFET 驱动器,用于驱动 CHG 和 DSG 保护 FET。电荷泵使用连接在 BAT 和 CP1 引脚之间的外部电容器,当启用电荷泵时,该电容器会充电至过驱电压。由于电荷泵需要一定时间才能将外部 CP1 引脚上的过驱电压提高到全电压,建议在需要快速驱动 CHG 或 DSG FET 时使电荷泵保持通电。
DSG FET 驱动器包括一个特殊选项(表示为源极跟随器模式),以在 SLEEP 模式期间使用 BAT 引脚电压驱动 DSG FET。当没有明显的充电或放电电流流动时,该功能可在 SLEEP 模式下提供低功耗。建议即使在启用源极跟随器模式时也要保持启用电荷泵,这样,只要检测到放电电流,该器件都可以快速切换为使用电荷泵电压驱动 DSG FET。源极跟随器模式通过配置设置启用,不适用于流过较大充电或放电电流的情况,因为 FET 会表现出较大的漏源电压并可能会过热。
根据配置设置,电荷泵电压的过载电平可设置为 5.5V 或 11V。一般而言,当 FET 被驱动时,5.5V 的设置会导致较低的功率耗散,而较高的 11V 过驱会降低 FET 的导通电阻。如果在较高的过驱电平下驱动时 FET 表现出显著的栅极泄漏电流,这可能会导致电荷泵需要更高的器件电流来支持这一点。在这种情况下,使用较低的过驱电平可以降低泄漏电流,从而降低器件电流。
BQ76972-Q1 器件支持采用串联或并联配置的 FET 系统,其中并联配置包括用于充电器连接与放电(负载)连接的单独路径。在这两种情况下,器件的控制逻辑运行方式略有不同,该运行方式是根据配置设置进行设置的。
可以通过多种不同的方式来控制 BQ76972-Q1 器件中的 FET 驱动器,具体取决于客户要求:
| 完全自主 | ||
| BQ76972-Q1 器件可以检测保护故障并自动禁用 FET,监测恢复情况并自动重新启用 FET,而无需任何主机处理器参与。 | ||
| 部分自主 | ||
| BQ76972-Q1 器件可以检测保护故障并自动禁用 FET。当主机收到中断并识别出故障时,主机可以通过数字通信接口发送命令以保持 FET 关断,直到主机决定将其释放。 | ||
| 或者,主机可以使 CFETOFF 或 DFETOFF 引脚生效,以使 FET 保持关断状态。只要这些引脚被置为有效,FET 就会被阻止重新启用。当这些引脚被置为无效时,如果没有任何因素阻止 FET 重新启用(例如故障条件仍然存在,或者 CFETOFF 或 DFETOFF 引脚被置为有效),则 BQ76972-Q1 会重新启用 FET。 | ||
| 手动控制 | ||
| BQ76972-Q1 器件可以检测保护故障并通过 ALERT 引脚向主机处理器提供中断。主机处理器可以通过通信总线读取故障的状态信息(如果需要),并且可以通过从主机处理器驱动 CFETOFF 或 DFETOFF 引脚或通过数字通信接口发出命令来快速强制关断 CHG 或 DSG FET。 | ||
| 当主机决定允许 FET 再次导通时,主机会写入相应的命令或使 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚无效,如果不存在任何阻止 FET 重新启用的因素,则 BQ76972-Q1 器件会重新启用 FET。 |