ZHCSUP2 March 2025 BQ76907-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压基准 1 | ||||||
| V(REF1) | 内部基准电压(1) | TA = 25°C | 1.1955 | 1.1962 | 1.1969 | V |
| V(REF1DRIFT) | 内部基准电压漂移(1) | TA = -40°C 至 125°C |
-31 | 31 | PPM/°C | |
| 电压基准 2 | ||||||
| V(REF2) | 内部基准电压(2) | TA = 25°C | 1.226 | 1.227 | 1.229 | V |
| V(REF2DRIFT) | 内部基准电压漂移(2) | TA = -40°C 至 125°C | -51 | 51 | PPM/°C | |