ZHCSUP2 March 2025 BQ76907-Q1
PRODUCTION DATA
BQ76907-Q1 包含在 ALERT 引脚上生成警报信号的功能,该信号可用作主机处理器的中断。ALERT 引脚是一个开漏引脚,每当生成警报信号时,器件都会将该引脚拉低。警报功能包含一个可编程掩码,允许客户决定哪个标志或事件可以触发警报。所选的警报标志将保持锁存,直到主机处理器读取其状态并清除触发的报警位。可以在现场操作期间更改警报屏蔽,以屏蔽或取消屏蔽各个标志以防生成警报信号。除了锁存版本之外,该器件还提供每个标志的未锁存瞬时值。有关此功能的更多详细信息,请参阅 BQ76907-Q1 技术参考手册。