ZHCSM89 july 2021 BQ51013B-Q1
PRODUCTION DATA
BQ51013B-Q1 器件是一款灵活的高级单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电力传输,可提供高达 5W 功率。BQ51013B-Q1 器件在集成符合无线电源联盟 (WPC) Qi v1.2 通信协议所需的数字控制的同时,提供接收器 (RX) 交流/直流电源转换和稳压。BQ51013B-Q1 与 BQ50012A 初级侧控制器(或其他 Qi 发送器)相结合,可为无线电源解决方案实现一个完整的非接触式电力传输系统。使用 Qi v1.2 协议,在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制电力传输过程。
BQ51013B-Q1 集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,可确保高效率和低功率耗散。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ51013B-Q1 | VQFN (20) | 4.50mm × 3.50mm |