ZHCS624F December 2011 – July 2025 BQ2946
PRODUCTION DATA
| 测试编号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压保护阈值 VCx | |||||||
| VOV | V(PROTECT) – 过压检测 | BQ294601,固定延迟 4s,V1 > VOV | 4.275 | V | |||
| 1.0 | BQ294602,固定延迟 4s,V1 > VOV | 4.35 | |||||
| 1.1 | BQ294604,固定延迟 6.5s,V1 > VOV | 4.35 | |||||
| 1.2 | BQ294622,固定延迟 4s,V1 > VOV(2) | 4.45 | |||||
| 1.3 | BQ294624,固定延迟 6.5s,V1 > VOV | 4.45 | |||||
| 1.4 | BQ294682,固定延迟 4s,V1 > VOV | 4.225 | |||||
| 1.5 | BQ294684,固定延迟 6.5s,V1 > VOV (2) | 4.225 | |||||
| 1.6 | VHYS | 过压检测迟滞 | 250 | 300 | 400 | V | |
| 1.7 | VOA | OV 检测精度 | TA = 25°C | -10 | 10 | mV | |
| 1.8 | VOA –DRIFT | 因温度而产生的 OV 检测精度 | TA = –40°C TA = 0°C TA = 60°C TA = 110°C | -40 -20 -24 -54 | 44 20 24 54 | mV | |
| 电源和漏电流 | |||||||
| 1.9 | ICC | 电源电流 | (V1–VSS) = 4.0V(请参阅图 7-3 以了解基准值) | 1 | 2 | µA | |
| (V1–VSS) = 2.8V,TA = –40°C 至 +60°C | 1.25 | ||||||
| 1.10 | IIN | V1 引脚处的输入电流 | 测量条件为 V1 = 4.0V (V1–VSS) = 4.0V TA = 0°C 至 60°C(请参阅图 7-3 以了解基准值) | -0.1 | 0.1 | µA | |
| 输出驱动 OUT | |||||||
| 1.11 | VOUT | 输出驱动电压 | (V1–VSS) > VOV VDD = V1,IOH = 100µA,TA = –40°C 至 +110°C | 3 | VDD – 0.3 | V | |
| 1.12 | |||||||
| 1.13 | (V1–VSS) < VOV,IOL = 100µA,TA = 25°C TA = –40°C 至 +110°C | 250 | 400 | mV | |||
| 1.14 | IOUT(Short) | OUT 短路电流 | OUT = 0V,(V1–VSS) > VOV | 1.5 | 3 | mA | |
| 1.15 | tR | 输出上升时间 | CL = 1nF,VOH(OUT) = 0V 至 5V(1) | 5 | µs | ||
| 1.16 | ZO | 输出阻抗 | 2 | 5 | kΩ | ||
| 固定延迟计时器 | |||||||
| 1.17 | tDELAY | 故障检测延迟时间 | 固定延迟,BQ2946x2,BQ294601 | 3.2 | 4 | 4.8 | s |
| 固定延迟,BQ2946x4 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | ||||
| 1.18 | tDELAY_CTM | 测试模式期间的故障检测延迟时间 | 固定延迟(内部设置) | 15 | ms | ||