ZHCSN01C December 2022 – February 2025 BQ25628 , BQ25629
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ25628 和 BQ25629通过 VBUS 和 BAT 中的较高电压为内部偏置电路供电。当任一电压上升到高于其欠压锁定 (UVLO) 阈值时,所有寄存器都会复位为其 POR 值,并会启用 I2C 接口以进行通信。这种情况下会产生一个不可屏蔽的 INT 脉冲。在这个脉冲过后,主机才能访问所有寄存器。