ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了防止损坏电池,当电池电压低于 VBATSC 时,器件将以低得多的电流电平 (IBATSC) 为电池充电。在涓流充电期间,器件仍会计入预充电安全计时器。涓流充电和预充电计入安全计时器,其持续时间为快速充电计时器的 25%。IBATSC 位决定涓流充电电流是 8mA 还是 1mA。