ZHCSXI0A October 2024 – December 2024 BQ25190
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
针对降压轨和降压/升压轨的电感器选择主要是在尺寸和效率之间进行权衡,因为较大尺寸的电感器通常具有较低的直流电阻,因此效率更高。此外,还建议选择饱和电流比应用中最高负载条件下的峰值电感电流至少高 20% 的电感器。
对于集成式降压轨,建议使用 1µH 电感器。
对于集成式降压/升压轨,建议使用 2.2µH 电感器。