SLUSG28 August 2025 BQ25176K
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CIN = 1µF, COUT = 1µF, VIN = 5V, VOUT = 3.8V (unless otherwise specified)
| IOUT = 10mA | VOUT = 4.05V |
| VIN = 5V | Temp = 25ºC |
| IOUT = 10mA |
| TS Pin = LOW | VOUT = 0V |
| VIN = 0V |
| VIN = 5V | VOUT = 4.05V |
| VIN = 5V | VOUT = 3.8V |
| ICHG = 0A | VOUT = 0V |
| VOUT = 4.35V |