ZHCSHS3D May 2017 – September 2024 AWR1642
PRODUCTION DATA
| 参数 | 电源名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗(1) | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 1000 | mA | ||
| VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 由 1.3V 或 1.0V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 2000 | ||||
| VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 | 850 | ||||
| VIOIN | 由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流(2) | 50 |
| 参数 | 条件 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均功耗 | 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 25% 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复数收发器,25ms 帧时间,128 个线性调频脉冲,128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(25% 占空比),DSP 有效 | 1.3 | W | ||
| 2TX、4RX | 1.38 | |||||||
| 50% 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复数收发器,25ms 帧时间,256 个线性调频脉冲,128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(50% 占空比),DSP 有效 | 1.77 | |||||
| 2TX、4RX | 1.92 | |||||||
| 1.3V 内部 LDO 使能模式 | 25% 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复数收发器,25ms 帧时间,128 个线性调频脉冲,128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(25% 占空比),DSP 有效 | 1.4 | ||||
| 2TX、4RX | 1.48 | |||||||
| 50% 占空比 | 1TX、4RX | 用例:低功耗模式,3.2MSps 复数收发器,25ms 帧时间,256 个线性调频脉冲,128 个样本/线性调频脉冲,8μs 线性调频脉冲间时间(50% 占空比),DSP 有效 | 1.94 | |||||
| 2TX、4RX | 2.14 | |||||||