ZHCSRB3A june 2023 – august 2023 AMC3311
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tr | 输出信号上升时间 | 1.3 | µs | |||
tf | 输出信号下降时间 | 1.3 | µs | |||
VIN 到 VOUTx 的信号延迟 (50% – 10%) | 非滤波输出 | 1.0 | 1.5 | µs | ||
VIN 到 VOUTx 的信号延迟 (50% – 50%) | 非滤波输出 | 1.6 | 2.1 | µs | ||
VIN 到 VOUTx 的信号延迟 (50% – 90%) | 非滤波输出 | 2.5 | 3.0 | µs |