ZHCSRB3A june 2023 – august 2023 AMC3311
PRODUCTION DATA
AMC3311 使用开关键控 (OOK) 调制方案(如图 7-1 所示),跨过基于 SiO2 的隔离栅来传输调制器输出比特流。功能模块图功能模块图功能模块图 中描述的发送驱动器 (TX) 跨过隔离栅发送一个内部生成的 480MHz 载波来表示数字一,不发送信号则指示数字零。
隔离栅另一侧的接收器 (RX) 恢复和解调信号,并将输入提供给四阶模拟滤波器。AMC3311 传输通道经过优化,可实现最高的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和最小的辐射发射(高频载波和 RX/TX 缓冲器开关所致)。