ZHCSRB3A june 2023 – august 2023 AMC3311
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD 至 GND | –0.3 | 6.5 | V |
| 模拟输入电压 | IN | HGND – 6 | VHLDO_OUT + 0.5 | V |
| 模拟输出电压 | OUTP、OUTN | GND – 0.5 | VDD + 0.5 | V |
| 数字输出电压 | DIAG | GND – 0.5 |
6.5 | V |
| 输入电流 | 连续,除电源引脚外的任何引脚 | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||