ZHCSR94A March 2023 – December 2024 AMC23C15-Q1
PRODUCTION DATA
快速过流和短路电流检测是断路器和固态继电器 (SSR) 的一项常见要求,可以使用单个 AMC23C15-Q1 隔离式窗口比较器来实现,如图 7-1 所示。
流经分流电阻器 (RSHUNT) 的负载电流与 SSR 的两个背对背 NMOS 电源开关串联,并产生由 AMC23C15-Q1 检测的压降。该电压分别与过流检测的可调阈值和短路检测的 60mV 固定阈值进行比较。相对于 VSSS,检测电压可以是正电压或负电压,VSSS 是隔离式比较器的接地基准,具体取决于电流的方向。过流检测的跳变阈值绝对值由外部电阻 R1 设置。短路检测的跳变阈值由内部 60mV 基准固定。过流条件在 OUT1 上发出信号,而短路情况在 OUT2 上发出信号。有关 SSR 的详细说明和参考设计,请参阅固态继电器的过流和过热保护参考 设计指南,该指南可从 www.ti.com 下载。
如图 7-1 所示,AMC23C15-Q1 的集成 LDO 允许将高侧电源输入 (VDD1) 直接连接到隔离式开关驱动器 TPSI3050-Q1 生成的 VDDM 电源。无需额外的隔离式电源或稳压器即可为隔离式比较器的高侧供电,这使得该解决方案非常节省空间和成本。AMC23C15-Q1 具有快速响应时间和高共模瞬态抗扰度 (CMTI),即便在高噪声环境中,也能可靠、准确地工作。