ZHCSR94A March 2023 – December 2024 AMC23C15-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-2 展示了 AMC23C15-Q1 对振幅为 140mVPP 的双极三角输入波形的典型响应。当 VIN 超过由 REF 引脚电压(在本示例中偏置至 50mV)确定的 ±50mV 电平时,OUT1 将切换。当 VIN 超过由固定内部基准值确定的 ±60mV 电平时,OUT2 将切换。
AMC23C15-Q1 的集成 LDO 极大地放宽了高压侧的电源要求,并允许通过非稳压变压器、电荷泵和自举电源为器件供电。如下图所示,内部 LDO 为内部电路提供稳定的工作电压,即使在 2VPP 及更高的纹波电压下,跳变阈值也能保持基本不受干扰。