ZHCSR94A March 2023 – December 2024 AMC23C15-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C15-Q1 使用开关键控 (OOK) 调制方案(如图 6-4 所示),跨过基于 SiO2 的隔离栅来传输比较器输出状态。功能方框图 所示发送驱动器 (TX) 跨过隔离栅发送一个内部生成的高频载波来表示数字一,不发送信号则指示数字零。
隔离栅另一端的接收器 (RX) 会恢复并解调信号,然后向驱动开漏输出缓冲器的逻辑提供数据。AMC23C15-Q1 传输通道经过优化,可实现最高的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和最小的辐射发射(高频载波和 RX/TX 缓冲器开关所致)。