ZHCSXX0 February 2025 AMC23C10-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| PD | 最大功耗(两侧) | VDD1 = 25V,VDD2 = 5.5V | 95 | mW |
| VDD1 = VDD2 = 5.5V | 30 | |||
| VDD1 = VDD2 = 3.6V | 20 | |||
| PD1 | 最大功耗(高侧) | VDD1 = 25V | 83 | mW |
| VDD1 = 5.5V | 18 | |||
| VDD1 = 3.6V | 12 | |||
| PD2 | 最大功耗(低侧) | VDD2 = 5.5V | 12 | mW |
| VDD2 = 3.6V | 8 | |||