ZHCSXX0 February   2025 AMC23C10-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 隔离通道信号传输
      3. 6.3.3 数字输出
      4. 6.3.4 上电和断电行为
      5. 6.3.5 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 电压过零检测
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

分流电阻器 R5 的值由最大峰值输入电压与最大允许电流决定。最大峰值输入电压为 230VRMS × 1.1 × √2 = 360VPK,最大允许电流为 150μA。R5 的计算公式为 360VPK / 150μA = 2.4MΩ。将 R5 分成至少五个单位电阻,每个单位电阻为 480kΩ,以便将每个电阻的最大压降限制在允许的 75V。E96 系列中最接近的值为 487kΩ,因此,R5 的总值为 5 × 487kΩ = 2.43MΩ。

在 150μA 的正向电流下,两个二极管 D1A 与 D1B 的正向偏置电压范围为 200mV 至 500mV,具体取决于温度。因此,该等二极管既能满足所需的最小电压摆幅要求,又能满足 INP 引脚允许的最大输入电压要求。

D1A 与 D1B 的反向偏置电容为 3pF(最大值)。D1A、D1B 以及 R5 构成一个转角频率小于 22.1kHz 或延迟时间约为 7.2μs(最大值)的输入滤波器。通过插入一个小值电容 (C6),能够下调低通滤波器的转角频率。如果系统能够承受额外的延迟,则最好利用较大的滤波电容来增加噪声抗扰度。过零检测的总延迟时间为输入滤波器的 7.2μs 加上比较器的传播延迟 320ns(最大值)。过零期间交流线路电压的压摆率为 360VPK × 2 × π × 50Hz = 113mV/μs。因此,有效的过零阈值为 113mV/μs × (7.2μs + 320ns) = 850mV。

表 7-2 汇总了该设计的关键参数。

表 7-2 过零检测设计示例
参数 值
分流电阻器值 R5 2.43MΩ (5 × 487kΩ)
通过 R5 的最大电流 148μA
有效开关阈值 ±850mV
传播延迟 <8μs