ZHCST16 September 2023 AMC131M01
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0V ≤ DVDD ≤ 5.5V | ||||||
| tp(CSDO) | 传播延迟时间,CS 下降沿至 DOUT 驱动 | 50 | ns | |||
| tp(SCDO) | 传播延迟时间,SCLK 上升沿至新的有效 DOUT | 20 | ns | |||
| tp(CSDOZ) | 传播延迟时间,CS 上升沿至 DOUT 高阻抗 | 75 | ns | |||
| tw(DRH) | 脉冲持续时间,DRDY 为高电平 | 4 | tCLKIN | |||
| tw(DRL) | 脉冲持续时间,DRDY 低电平 | 4 | tCLKIN | |||
| tPOR | 上电复位时间 | 从电源 90% 时测得 | 250 | µs | ||
| SPI 超时 | 32768 | tCLKIN | ||||
| tREGACQ | 寄存器默认采集时间 | 5 | µs | |||