ZHCST16 September 2023 AMC131M01
PRODUCTION DATA
直流/直流转换器的架构经过优化,可驱动 AMC131M01 的高侧电路,并可为外部电路(例如有源滤波器、前置放大器或比较器)提供高达 IH 的额外直流电流。使用 HLDO_OUT 引脚作为该外部电路的电源。由于 HLDO_OUT 引脚上的输出阻抗,HLDO_OUT 上的电压取决于驱动电流的大小和所选的功耗模式。为了能够在所有温度和功耗模式下运行,外部电路的元件必须在低电源电压(例如 2.7V)下运行。 有关可用功耗模式的详细信息,请参阅时钟和功耗模式 一节。