ZHCST16 September 2023 AMC131M01
PRODUCTION DATA
AMC131M01 具有内部模拟测试信号,可用于故障排除和诊断。可通过输入多路复用器将正或负直流测试信号施加于通道输入。可以通过 CH0_CFG 寄存器中的 MUX0[1:0] 位来控制该多路复用器。测试信号是通过对基准电压进行内部分压产生的。
测试信号的标称值为 2/15 × VREF。测试信号使用增益设置自动调整电压电平,以便 ADC 始终测量 2/15 × VDiff Max 信号。例如,增益为 1 时,该电压等于 160mV。增益为 2 时,该电压为 80mV。