ZHCS161D April   2011  – July 2015 AMC1200
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Insulation Characteristics
      2. 7.3.2 IEC 61000-4-5 Ratings
      3. 7.3.3 IEC 60664-1 Ratings
      4. 7.3.4 Package Characteristics
      5. 7.3.5 IEC Safety Limiting Values
      6. 7.3.6 Regulatory Information
      7. 7.3.7 Isolation Amplifier
      8. 7.3.8 Analog Input
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Motor Control
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Isolated Voltage Measurement
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档 
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

说明

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
AMC1200 和 AMC1200B SOP (8) 9.50mm × 6.57mm
SOIC (8) 5.85mm × 7.50mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

AMC1200 AMC1200B pg1_typ_app_bas542.gif