ZHCSTO8 November   2025 AMC0381R

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 8.2.2.2 连接 REFIN 引脚
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DFX|15
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

最小规范值和最大规范值的适用条件如下:TA = –40°C 至 +125°C,VDD1 = 3.0V 至 5.5V,VDD2 = 3.0V 至 5.5V,VREFIN = 3.3V,VSNSP = 0V 至 +1V,VSNSN = 0V。除非另外注明,否则为 TA = 25°C、VDD1 = 5V 且 VDD2 = 3.3V 条件下的典型规范值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
RIN 输入电阻 AMC0381R06 8.5 10 11.5 MΩ
AMC0381R10 10.6 12.5 14.4
AMC0381R16 28 33.5 39
电阻分压器分压比 VHVIN / VSNSP,AMC0381R06 598 601 604 V/V
VHVIN / VSNSP,AMC0381R10 996 1001 1006
VHVIN / VSNSP,AMC0381R16 1596 1601 1606
CMTI 共模瞬态抗扰度 SNSP = GND1 150 V/ns
参考输入
RREFIN DC 输入阻抗 REFIN 连接到 GND2,TA = 25°C 81 96 111 kΩ
TCRREFIN 输入阻抗热漂移 -235 ppm/℃
模拟输出
标称衰减 VHVIN / VOUT VREFIN / |VClipping| V/V
VOUT、SAT 输出饱和电压 HVIN = GND1,VREFIN = 3.3V,IOUT = –1mA(灌电流) 150 mV
ROUT 输出电阻 <0.2 Ω
输出短路电流 拉出或灌入,
HVIN = GND1,输出短接至
GND 或 VDD2
11 mA
直流精度
VOS 输入偏移电压 以 SNSP 为基准,
TA = 25°C,VSNSP = 0.25V
-1.5 ±0.4 1.5 mV
以 HVIN 为基准,TA = 25°C,
AMC0381R06
-900 ±240 900
以 HVIN 为基准,TA = 25°C,
AMC0381R10
-1500 ±400 1500
以 HVIN 为基准,TA = 25°C,
AMC0381R16
-2400 ±640 2400
TCVOS 输入失调电压热漂移(3) 以 SNSP 为基准,VSNSP = 0.25V -0.02 ±0.005 0.02 mV/°C
以 HVIN 为基准,AMC0381R06 -12 ±3 12
以 HVIN 为基准,AMC0381R10 -20 ±5 20
以 HVIN 为基准,AMC0381R16 -32 ±8 32
EA 衰减误差(1) TA = 25°C -0.25% ±0.02% 0.25%
TCEA 衰减误差温漂(4) -40 ±20 40 ppm/°C
非线性度(2) -0.025% ±0.01% 0.025%
输出噪声 VIN = GND1,BW = 50kHz 160 µVrms
PSRR 电源抑制比(5) VDD1 直流 PSRR,VSNSP = 0.25V,
VDD1 为 3V 至 5.5V
-77 dB
VDD1 交流 PSRR,VSNSP = 0.25V,
VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波
-49
VDD2 直流 PSRR,VSNSP = 0.25V,
VDD2 为 3V 至 5.5V
-100
VDD2 交流 PSRR,VSNSP = 0.25V,
VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波
-62
交流精度
BW 输出带宽 120 145 kHz
THD 总谐波失真 VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1,
fIN = 10kHz
-80 -73 dB
SNR 信噪比 VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1,
fIN = 1kHz,BW = 10kHz
71 75 dB
SNR 信噪比 VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1,
fIN = 10kHz,BW = 50kHz
68 dB
电源
IDD1 高侧电源电流 4.3 5.6 mA
IDD2 低侧电源电流 4.8 7.4 mA
VDD1UV 高侧欠压检测阈值 VDD1 上升 2.5 2.6 2.7 V
VDD1 下降 1.9 2.0 2.1
VDD2UV 低侧欠压检测阈值 VDD2 上升 2.3 2.5 2.7 V
VDD2 下降 1.9 2.05 2.2
典型值包括一个 Σ 统计变化。
根据定义,积分非线性是指距离穿过理想 ADC 传递函数端点的直线之间的最大偏差,
以 LSB 的数量表示,或以指定线性满标量程 FSR 的百分比表示。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所述:
TCEO = (valueMAX - valueMIN) / TempRange
使用框方法计算衰减误差温漂,如以下公式所述:
TCEA (ppm) = ((valueMAX - valueMIN) / (value x TempRange)) X 106
此参数以 SNSP 为基准。