ZHCSTO8 November 2025 AMC0381R
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在此设计示例中,最大直流链路电压为 450V。为获得出色的测量分辨率,请从 AMC0381R 系列中选择器件,该系列具有与峰值输入电压最匹配的线性输入范围。AMC0381R06 支持 600V 的线性输入范围,非常适合该应用。将 HVIN 直接连接到 DC (+),将 GND1 连接到 DC (–);请参阅 典型应用 部分的图表。