ZHCSYM1 July 2025 AMC0330D
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 输出信号上升时间 | 10% 至 90%,未滤波输出 | 2.6 | µs | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 10% 至 90%,未滤波输出 | 2.6 | µs | ||
| 从 VINP 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 10%) | 非滤波输出 | 1.6 | µs | |||
| 从 VINP 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 50%) | 非滤波输出 | 3.0 | 3.2 | µs | ||
| 从 VINP 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 90%) | 非滤波输出 | 4.2 | µs | |||
| tAS | 模拟稳定时间 | VDD1 阶跃至 3.0V,VDD2 ≥ 3.0V,到 VOUTP,VOUTN 有效,0.1% 稳定时间 | 20 | 100 | µs | |