ZHCSYM1 July 2025 AMC0330D
PRODMIX
图 8-1 展示了检测三相交流系统线路电压的简化电路原理图。所有三个电压均根据中性点进行测量。在这种配置中,允许三个 AMC0x30D 器件在输入侧共享公共隔离电源。
L1 相位的交流线路电压在高阻抗电阻分压器的底部电阻 (RSNS) 上分压至 ±1V 电平。AMC0x30D(器件 1)检测 RSNS 两端的电压。在隔离栅的另一侧,器件 1 输出与 L1 至中性点电压成比例的电压。器件 2 和器件 3 分别以相同的方式检测 L2 和 L3 线电压。隔离式直流/直流转换器电路从低压侧生成通用 VDD1 电源。一种低成本的设计基于推挽式驱动器 SN6501 和一种支持所需隔离电压额定值的变压器。