ZHCSTO5 October 2025 AMC0306M25-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD | 高侧电源 | AVDD 至 AGND | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| DVDD | 低侧电源 | DVDD 至 DGND | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | ±320 | mV | ||
| VFSR | 额定线性差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | -250 | 250 | mV | |
| VCM | 工作共模输入电压 | (VINP + VINN)/2 至 AGND | -0.16 | 1 | V | |
| CIN, EXT | 连接到输入端的最小外部电容 | 从 INP 到 INN | 10 | nF | ||
| 数字 I/O | ||||||
| VIO | 数字输入/输出电压 | 0 | DVDD | V | ||
| fCLKIN | 输入时钟频率 | 5 | 20 | 21 | MHz | |
| tHIGH | 输入时钟高电平时间 | 21.5 | 25 | 110 | ns | |
| tLOW | 输入时钟低电平时间 | 21.5 | 25 | 110 | ns | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||