ZHCSTO5 October 2025 AMC0306M25-Q1
PRODMIX
AMC0x06M25-Q1 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 ±250mV 差动输入和数字输出。输入针对通常用于电流检测应用的低阻抗分流电阻器的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x06M25-Q1 的输出位流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 78kSPS 的采样率下实现 16 有效位分辨率或 88dB 的动态范围。
AMC0x06M25-Q1采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AMC0206M25-Q1(3) | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0306M25-Q1 | DWV (SOIC 8) | 5.85mm × 11.50mm |