ZHCSTO5 October 2025 AMC0306M25-Q1
PRODMIX
在典型应用中,AMC0x06M25-Q1 的高侧电源 (AVDD) 由隔离式直流/直流转换器从低侧电源 (DVDD) 生成。一种低成本的方案基于推挽式驱动器 SN6501-Q1 和支持所需隔离电压额定值的变压器。
AMC0x06M25-Q1 无需任何特定的上电时序。高侧电源 (AVDD) 通过与低 ESR、1µF 电容器 (C2) 并联的低 ESR、100nF 电容器 (C1) 进行去耦。低侧电源 (DVDD) 同样通过与低 ESR、1µF 电容器 (C4) 并联的低 ESR、100nF 电容器 (C3) 进行去耦。将所有四个电容器(C1、C2、C3 和 C4)尽可能靠近器件放置。图 8-4 展示了 AMC0x06M25-Q1 的去耦图。
在应用中出现的适用直流偏置条件下,验证电容器能提供足够 有效 的电容。在实际条件下,通常仅使用多层陶瓷电容器 (MLCC) 标称电容的一小部分。在选择这些电容器时,应考虑到这个因素。此问题在低厚度电容器中尤为严重,在该类电容器中,电容器越薄,电介质电场强度越大。知名电容器制造商提供了电容与直流偏置关系曲线,这大大简化了元件的选型。