ZHCSTN8A December 2024 – May 2025 AMC0236 , AMC0336
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD | 高侧电源 | AVDD 至 AGND | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| DVDD | 低侧电源 | DVDD 至 DGND | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | ±1.25 | V | ||
| VFSR | 额定线性差分输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | -1 | 1 | V | |
| 数字 I/O | ||||||
| VIO | 数字输入/输出电压 | 0 | DVDD | V | ||
| fCLKIN | 输入时钟频率 | 5 | 10 | 11 | MHz | |
| tHIGH | 输入时钟高电平时间 | 40 | 50 | 110 | ns | |
| tLOW | 输入时钟低电平时间 | 40 | 50 | 110 | ns | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||