10 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLDecember 9, 2024 to May 19, 2025 (from Revision* (December 2024)to RevisionA (May 2025))
- 将 AMC0336 器件状态从产品预发布 更改为量产数据
Go
- 将 RIN 规格从 0.1GΩ(最小值)、1GΩ(典型值)更改为 0.05GΩ(最小值)、2.4GΩ(典型值)Go
- 将 TCEO 从 3.5µV/°C(典型值)、8.5µV/°C(最大值)更改为 3µV/°C(典型值)、6.5µV/°C(最大值)Go
- 将 SNR(最小值)从 86dB 更改为 84.5dBGo
- 将 AVDDUV(上升)(最大值)从 2.7V 更改为2.8VGo
- 将 AVDDUV(下降)从 2.0V(典型值)、2.1V(最大值)更改为 2.05V(典型值)、2.2V(最大值)Go
- 将 DVDDUV(下降)从 2.0V(典型值)、2.1V(最大值)更改为 2.05V(典型值)、2.2V(最大值)Go
- 更改了典型特性 部分Go