ZHCSVX0B March 2024 – June 2026 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
由内部稳压器向锁相环电路 (PLL) 供电,这些稳压器从片外电源获取电力。
MCU 域中有一个 PLL:
MAIN 域中有 12 个 PLL:
在配置和使用任何 PLL 输出作为时钟源之前,系统设计人员应考虑基准时钟源启动时间和 PLL 锁定要求。节 6.11.4.1输入时钟/振荡器 中定义了器件基准时钟输入要求。器件 TRM 中介绍了 PLL 配置详细信息。
有关 PLL 的更多信息,请参阅器件 TRM 的器件配置 一节的时钟 小节中的 PLL 小节。