ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] ((2)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DSI0_TXCLKN | IO | DSI 差分发送时钟输出(负) | AE16 |
| DSI0_TXCLKP | IO | DSI 差分发送时钟输出(正) | AE17 |
| DSI0_TXRCALIB (1) | A | DSI 引脚连接到外部电阻器,用于片上电阻器校准 | AA16 |
| DSI0_TXN0 | IO | DSI 差分发送输出(负) | AD17 |
| DSI0_TXN1 | IO | DSI 差分发送输出(负) | AF15 |
| DSI0_TXN2 | IO | DSI 差分发送输出(负) | AG14 |
| DSI0_TXN3 | IO | DSI 差分发送输出(负) | AC18 |
| DSI0_TXP0 | IO | DSI 差分发送输出(正) | AD18 |
| DSI0_TXP1 | IO | DSI 差分发送输出(正) | AF16 |
| DSI0_TXP2 | IO | DSI 差分发送输出(正) | AG15 |
| DSI0_TXP3 | IO | DSI 差分发送输出(正) | AC19 |