ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] ((2)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| SERDES0_REXT (1) | A | 串行器/解串器 PHY 外部校准电阻器 | E15 |
| SERDES0_REFCLK0N | IO | 串行器/解串器 PHY 时钟输入/输出(负) | A17 |
| SERDES0_REFCLK0P | IO | 串行器/解串器 PHY 时钟输入/输出(正) | A16 |
| SERDES0_RX0_N | I | 串行器/解串器 PHY 差分接收数据(负) | A20 |
| SERDES0_RX0_P | I | 串行器/解串器 PHY 差分接收数据(正) | A19 |
| SERDES0_TX0_N | O | 串行器/解串器 PHY 差分发送数据(负) | B19 |
| SERDES0_TX0_P | O | 串行器/解串器 PHY 差分发送数据(正) | B18 |