ZHCSN84J January 2021 – June 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV/ANI PIN [4] |
|---|---|---|---|
| OSPI0_CLK | O | OSPI 时钟输出 | N20 |
| OSPI0_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | N19 |
| OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI ECC 状态 | L17 |
| OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI 环回时钟输出 | N21 |
| OSPI0_CSn0 | O | OSPI 片选 0(低电平有效) | L19 |
| OSPI0_CSn1 | O | OSPI 片选 1(低电平有效) | L18 |
| OSPI0_CSn2 | O | OSPI 片选 2(低电平有效) | K17 |
| OSPI0_CSn3 | O | OSPI 片选 3(低电平有效) | L17 |
| OSPI0_D0 | IO | OSPI 数据 0 | M19 |
| OSPI0_D1 | IO | OSPI 数据 1 | M18 |
| OSPI0_D2 | IO | OSPI 数据 2 | M20 |
| OSPI0_D3 | IO | OSPI 数据 3 | M21 |
| OSPI0_D4 | IO | OSPI 数据 4 | P21 |
| OSPI0_D5 | IO | OSPI 数据 5 | P20 |
| OSPI0_D6 | IO | OSPI 数据 6 | N18 |
| OSPI0_D7 | IO | OSPI 数据 7 | M17 |
| OSPI0_RESET_OUT0 | O | OSPI 复位输出 | L17 |
| OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI 复位输出 | K17 |