ZHCSN84H January 2021 – December 2025 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] |
|---|---|---|---|
| ADC0_REFN (5) | A | ADC0 负基准 | J16 |
| ADC0_REFP (5) | A | ADC0 正基准 | J15 |
| ADC0_AIN0 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 0/GPIO1_80(仅限输入) | G20 |
| ADC0_AIN1 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 1/GPIO1_81(仅限输入) | F20 |
| ADC0_AIN2 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 2/GPIO1_82(仅限输入) | E21 |
| ADC0_AIN3 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 3/GPIO1_83(仅限输入) | D20 |
| ADC0_AIN4 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 4/GPIO1_84(仅限输入) | G21 |
| ADC0_AIN5 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 5/GPIO1_85(仅限输入) | F21 |
| ADC0_AIN6 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 6/GPIO1_86(仅限输入) | F19 |
| ADC0_AIN7 (2) (3) (4) | A | ADC 模拟输入 7/GPIO1_87(仅限输入) | E20 |
| ADC_EXT_TRIGGER0 (1) | I | ADC 触发输入 | B16、C13 |
| ADC_EXT_TRIGGER1 (1) | I | ADC 触发输入 | D14、D16 |