ZHCSSS9E March 2023 – April 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| USB1_DM | IO | USB 2.0 差分数据(负) | Y11 | Y11 |
| USB1_DP | IO | USB 2.0 差分数据(正) | Y10 | Y10 |
| USB1_DRVVBUS | O | USB VBUS 控制输出(高电平有效) | D19 | D19 |
| USB1_RCALIB (1) | A | 连接到校准电阻的引脚 | U7 | U7 |
| USB1_VBUS (2) | A | USB 电平转换的 VBUS 输入 | V6 | V6 |