ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| UART1_CTSn | I | UART 允许发送(低电平有效) | C19 | C19 |
| UART1_DCDn | I | UART 数据载波检测(低电平有效) | D17 | D17 |
| UART1_DSRn | I | UART 数据集就绪(低电平有效) | E16 | E16 |
| UART1_DTRn | O | UART 数据终端就绪(低电平有效) | B17 | B17 |
| UART1_RIn | I | UART 振铃指示器 | C18 | C18 |
| UART1_RTSn | O | UART 请求发送(低电平有效) | B19 | B19 |
| UART1_RXD | I | UART 接收数据 | B21、C17 | B21、C17 |
| UART1_TXD | O | UART 发送数据 | A21、E17 | A21、E17 |