ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| SPI2_CLK | IO | SPI 时钟 | A21、AA6、E17 | A21、AA6、E17 |
| SPI2_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AB6、B21、D17 | AB6、B21、D17 |
| SPI2_CS1 | IO | SPI 片选 1 | A19、AB8、C17 | A19、AB8、C17 |
| SPI2_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AA7、B18、E16 | AA7、B18、E16 |
| SPI2_CS3 | IO | SPI 片选 3 | A20、B16、W9 | A20、B16、W9 |
| SPI2_D0 | IO | SPI 数据 0 | C19、E14、W7 | C19、E14、W7 |
| SPI2_D1 | IO | SPI 数据 1 | B19、D15、Y8 | B19、D15、Y8 |