ZHCSQL8B june 2022 – june 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。
其中的一些应用包括:
AM62x Sitara™ 处理器的 13mm x 13mm 封装 (ALW) 型号是工业级处理器,而 17.2mm x 17.2mm 封装 (AMC) 型号则满足 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足工业和汽车功能安全要求,这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。
3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持
AM62x 处理器系列中的产品:
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
AM625 | ALW(FCCSP BGA,425) | 13 mm × 13 mm |
AM625-Q1 | AMC(FCBGA,441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM623 | ALW(FCCSP BGA,425) | 13 mm × 13 mm |
AM620-Q1 | AMC(FCBGA,441) | 17.2 mm x 17.2 mm |