ZHCSQL8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALW PIN [4] | AMC PIN [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCASP1_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | D25、E24、K24 | E18、E21、H19 |
| MCASP1_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | A23、H25、M24 | D20、G20、K17 |
| MCASP1_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | C24、H21、K22 | C21、E17、H18 |
| MCASP1_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | B23、J22、U23 | C20、J21、P21 |
| MCASP1_AXR0 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | B24、J25、L25 | B21、H21、J17 |
| MCASP1_AXR1 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | C25、J23、L24 | D21、G21、K21 |
| MCASP1_AXR2 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | E23、H21、L23 | E17、E19、K20 |
| MCASP1_AXR3 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | D24、E24、P25 | E18、E20、M19 |
| MCASP1_AXR4 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | C24、K22 | C21、H18 |
| MCASP1_AXR5 | IO | MCASP 串行数据(输入/输出) | D25、K24 | E21、H19 |